Variable Speed Drives and Soft Starters

436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230...440V, 160...355kW
ATS22C59Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230...440V, 132...250kW
ATS22C48Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230...440V, 110...220kW
ATS22C41Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 90…160kW
ATS22C32Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 75…132kW
ATS22C25Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 45…90kW
ATS22C17Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 37…75kW
ATS22C14Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 3A, 110...480V, 0.55...1.1kW
ATS01N103FT

สินค้าหมด

CANopen junction box- CANopen- 2 x RJ45 and 1 x RJ45
VW3CANTAP2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 35,952.00
THB 17,256.96
CANopen preassembled cable- for CANopen bus- 1m- 2 x RJ45
VW3CANCARR1

สินค้าหมด

CANopen preassembled cable- for CANopen bus- 0.3m- 2 x RJ45
VW3CANCARR03

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,637.10
THB 785.81
braking resistor- Altivar- 28Ohms- 0.3kW- IP20
VW3A7732

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- 60Ohms- 0.16kW- IP20
VW3A7731

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- 100Ohms- 0.1kW- IP20
VW3A7730

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP00- 100Ohm- 28W
VW3A7723

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP20- 28Ohm- 200W
VW3A7703

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP20- 60Ohm- 100W
VW3A7702

สินค้าหมด

braking resistor- Altivar- IP20- 100Ohm- 50W
VW3A7701

สินค้าหมด

communication module Profinet- Altivar- 100Mbits- 2 x RJ45 connectors
VW3A3627

สินค้าหมด

High threshold logic encoder interface module- Altivar- 12…24V- 1 removable spring connector
VW3A3424

สินค้าหมด

digital encoder interface module- Altivar- 5...24V- with RS422 compatible- 1 female high density SUB D15 connector
VW3A3420

สินค้าหมด

encoder interface card- Altivar- with push-pull outputs- 24V DC
VW3A3407

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 16,692.00
THB 8,012.16
Profibus DP communication card- Altivar- 9 way female SUB D connector
VW3A3307

สินค้าหมด

door mounting kit- Altivar- for remote graphic terminal- IP65
VW3A1112

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,269.30
THB 2,049.26
graphic display terminal- Altivar- 240 x 160pixels- IP65
VW3A1111

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,877.00
THB 5,700.96
door mounting kit- Altivar- for remote graphic terminal- IP54
VW3A1102

สินค้าหมด

remote graphic terminal- Altivar- 240 x 160pixels- IP54
VW3A1101

สินค้าหมด

Regenerative unit- Altivar- 15kW- for Altivar variable speed drive
ATVRD15N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 4kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930U40N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 3kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930U30N4

สินค้าหมด