img

จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อเกิน ฿1000

คืนสินค้าง่ายภายใน 60 วัน

สั่งก่อน 18.00 น. ส่งพรุ่งนี้

สภาพแวดล้อมการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง

ช้อปอย่างง่ายดาย

เลือกซื้อตามหมวดสินค้า

สั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษจำนวนมาก

ขายดี

Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 36kA at 415VAC, 40A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G20F3A40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,066.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 654.84
Circuit breaker EasyPact CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV510307

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,376.30
THB 2,637.00
EasyLogic รุ่น PM2230, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, วัดสัญญาณฮาร์โมนิคถึงลำดับที่ 31, จอแสดงผลชนิด LCD, RS485, คลาส 0.5S
METSEPM2230

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,198.00
THB 7,165.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 2.5-4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME08

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
Manual transfer switch, GoPact MTS 1000, 4 poles, 800A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM1AD4N8004BEE

สินค้าหมด