soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 3A, 110...480V, 0.55...1.1kW

ATS01N103FT

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 175.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altistart 22
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 10.5 x 10.3 x 2.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 0.63-1 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME05

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME06

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1.6-2.5 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME07

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NC aux., 220...230V AC coil, standard
LC1K0601M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 24V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- aux. 1NC- 110V AC coil
LC1K0601F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- aux. 1NO- 110V AC coil
LC1K0610F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- aux. 1NC- 24V AC coil
LC1K0601B7

สินค้าหมด