Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, mounting kit, Ø 3.2 mm, L 10.5 m
XY2CZ9310

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU, miniature, reflex, Sn=6 m, PNP, connector M8
XUM9APSBM8

สินค้าหมด

module XPS-MP - 2 independent functions - 24 V DC
XPSMP11123

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 230 V AC
XPSAC3721

สินค้าหมด

module XPSVN - zero speed detection - 115 V AC for motor power supply <= 60 Hz
XPSVNE3442P

สินค้าหมด

module XPSVN - zero speed detection - 24 V DC for motor power supply <= 60 Hz
XPSVNE1142P

สินค้าหมด

module XPSVN - zero speed detection - 24 V DC for motor power supply > 60 Hz
XPSVNE1142HSP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features 2*XPSUAF + enabling movement- 24v AC/DC- screw
XPSUS12AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features 6*XPSUAF- 24v AC/DC- screw
XPSUDN13AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features XPSUAK + delayed outputs- 24v AC/DC- screw
XPSUAT13A3AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features XPSUAF + PNP/NPN- safety mat- 24v AC/DC- screw
XPSUAK12AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- potential free NC/NC- NO/NC- PNP/PNP- 24v AC/DC- screw
XPSUAF13AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- potential free NC/NC- NO/NC- PNP/PNP- 24v AC/DC- spring
XPSUAF13AC

สินค้าหมด

module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC
XPSECPE5131P

สินค้าหมด

module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 115..230 V AC DC
XPSECPE3910P

สินค้าหมด

module XPS-CM - single-beam photo-electric sensors - 24 V DC
XPSCM1144

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 46,652.00
THB 28,967.00
module XPSAXE - stop and switch monitoring - 24 V DC/AC
XPSAXE5120C

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 24 V AC DC
XPSAC5121P

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 24 V AC DC
XPSAC5121

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 115 V AC
XPSAC3421

สินค้าหมด

module XPSABV - stop and switch monitoring - 24 V AC/DC
XPSABV1133C

สินค้าหมด

Female- M8- 4 pin- straight connector- cable gland M9.5 x 1
XZCC8FDM40S

สินค้าหมด

Female- DIN 43650 A- 4 pin- elbowed connector- cable gland Pg 11
XZCC43FCP40B

สินค้าหมด

Kit with 2 M23, 12 pin connectors male and female
XZCC23FMDP120S

สินค้าหมด

Female- M23- 19 pin- elbowed connector- cable gland Pg 13.5
XZCC23FCM190S

สินค้าหมด

Female- 1/2 20UNF- 3 pin- straight connector- cable gland Pg 7
XZCC20FDM30B

สินค้าหมด

Male- M12- 5 pin- straight connector- cable gland Pg 7
XZCC12MDM50B

สินค้าหมด

Male- M12- 4 pin- straight connector- cable gland Pg 7
XZCC12MDM40B

สินค้าหมด

Female- M12- 4 pin- straight connector- cable gland Pg 7
XZCC12FDP40B

สินค้าหมด

Female- M12- 4 pin- straight connector- cable gland Pg 7
XZCC12FDM40B

สินค้าหมด