braking resistor, Altivar, IP20, 28Ohm, 200W
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
braking resistor, Altivar, IP20, 28Ohm, 200W
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A7703 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 320 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 140 x 393 mm |