encoder interface card, Altivar, with push-pull outputs, 24V DC

VW3A3407

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This encoder interface card can be used for Flux Vector Control operation with sensor for asynchronous motors. It can also be used for Vector Control operation with speed feedback for synchronous motors. It improves drive performance irrespective of the motor load state. It is compatible with push-pull outputs encoder technology. This card is simple to install and remove, it is inserted in a dedicated slot of the variable speed drive. It is protected against encoder supply short circuits and overloads. It is compatible with Altivar 61 and Altivar 71.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
หมายเลขส่วนประกอบ VW3A3407
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar 08

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว