
calcActive())">
braking resistor, Altivar, IP00, 100Ohm, 28W
VW3A7723
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A7723
braking resistor, Altivar, IP00, 100Ohm, 28W
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This braking resistoris an option for variable speed drives of Altivar ranges. It has an Ohmic value of 100Ohms at 20°C and its protection index is IP00. It is compatible with Altivar 12, Altivar 312, Altivar 312 solar, easy Altivar 310 and easy Altivar 310L ranges. It is compatible with Altivar 312, Altivar 320 and Altivar easy 310. the power available is 28W at 50°c and 32W at 40°c. It weighs 0.605kg and its dimensions are, 60mm wide, 170mm high, 30mm deep.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A7723 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 312 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 60 x 170 mm |