
calcActive())">
remote graphic terminal, Altivar, 240 x 160pixels, IP54
VW3A1101
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A1101
remote graphic terminal, Altivar, 240 x 160pixels, IP54
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This remote terminal is an option for variable speed drives of Altivar range. It is a dialogue option for the variable speed drive. Its protection index is IP54. This terminal is used to locate the Human-Machine Interface of the Altivar drive remotely on the door of an enclosure. Its maximum operating temperature is 50 °C. It provides a pixel resolution of 240 x 160 pixels. It weighs 180g. It is used to control, adjust and configure the drive, display the current values (motor, input/output values, etc), save and download configurations, 4 configuration files can be saved. A remote-mounting cordset VW3A1104Rxx is also required, to be ordered separately.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A1101 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 08 |