
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230...440V, 160...355kW
ATS22C59Q
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS22C59Q
soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230...440V, 160...355kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 37 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 22 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40.64 x 57.15 x 54.864 cm |