
calcActive())">
door mounting kit, Altivar, for remote graphic terminal, IP65
VW3A1112
THB 4,269.30
THB 2,049.26
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A1112
door mounting kit, Altivar, for remote graphic terminal, IP65
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
door mounting kit, Altivar, for remote graphic terminal, IP65
THB 4,269.30
THB 2,049.26
คำอธิบาย
This door mounting kit is an accessory for variable speed drives of Altivar range. This door mounting kit is designed for mounting the graphic terminal on enclosure door with IP 65/UL Type 12 degree of protection as standard. It comprises a tightening tool, cover plate to maintain IP 65 if no terminal connected, mounting plate, RJ45 for graphic display terminal, seal, fixing nut, anti-rotation pin, RJ45 for mounting cordset (10m maxi), grounding connector. A remote-mounting cordset VW3A1104Rxx has to be ordered separately.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A1112 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Process ATV600 |