
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 75…132kW
ATS22C25Q
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS22C25Q
soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 75…132kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 26.25 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 22 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 55.5 x 36.7 x 49.0 cm |