Enclosures and Accessories

43 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Mounting plate- Linergy HK- 3P- 25A- 4.4mm²- 105x54x61mm
AK5PA231

สินค้าหมด

Busbar- Linergy HK- 160A- 4 conductors- L668mm- for mounting in enclosure W800mm
AK5JB146

สินค้าหมด

ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H275W225D120 Ext.H291W241D128 Transp.cover H20
NSYTBS292412T

สินค้าหมด

PC box IP66 IK08 RAL7035 Int.H150W105D80 Ext.H164W121D87 opaque PC cover H20
NSYTBP16128

สินค้าหมด

Metal industrial box plain door H150xW150xD120 IP66 IK10 RAL 7035
NSYSBM151512

สินค้าหมด

Wall mounted polyester enclosure- Thalassa PLM- plain door- 430x330x200mm- IP66- IK10- RAL 7035
NSYPLM43G

สินค้าหมด

Plain mounting plate H500xW600mm made of galvanised sheet steel
NSYMM65

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H600xW500xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN65200P

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H500xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN54200P

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H300xW300xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN33200P

สินค้าหมด

Fixed bracket- square 50 mm RAL 7040. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMUTC50

สินค้าหมด

Mechanical interlock for reversing contactor- TeSys Deca- 9 -32A
LA9D0902

สินค้าหมด

Spacial SF/SM side panel plinth - 200x500 mm
NSYSPS5200

สินค้าหมด

Interlock for contactor 9-25
LA9D09978

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H400xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN44200P

สินค้าหมด

Set of 2 lifting eyes M8. Maximum load: 200kg
NSYAELYTCRG8

สินค้าหมด

Metal industrial box plain door H200xW600xD120 IP66 IK10 RAL 7035
NSYSBM206012

สินค้าหมด

Set of 100 self-tapping screws
NSYAMFSB

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H600xW600xD250 IP66 IK10 RAL7035
NSYCRN66250P

สินค้าหมด

PC box IP66 IK08 RAL7035 Int.H225W175D120 Ext.H241W194D127 opaque PC cover H40
NSYTBP241912H

สินค้าหมด

Plain mounting plate H400xW300mm made of galvanised sheet steel
NSYMM43

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H800xW600xD300 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN86300P

สินค้าหมด

Vertical rotating fixing- square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUCR50

สินค้าหมด

HMI encl. Spacial S3CM H500xW500xD250IP54 IK10- RAL7035.Rear door.
NSYS3CM505025

สินค้าหมด

Plain mounting plate for control desk W800mm - H847xW700mm
NSYPMP8580

สินค้าหมด

Spacial SM compact enclosure with mounting plate - 2000x1000x500 mm
NSYSM2010502DP

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H600xW500xD250 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN65250P

สินค้าหมด

Plain mounting plate H600xW400mm made of galvanised sheet steel
NSYMM64

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door w/o mount.plate. H600xW500xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN65200

สินค้าหมด

Articulated tube joint- square 50 mm- cast steel RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUIA50

สินค้าหมด