
calcActive())">
digital encoder interface module, Altivar, 5...24V, with RS422 compatible, 1 female high density SUB D15 connector
VW3A3420
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A3420
digital encoder interface module, Altivar, 5...24V, with RS422 compatible, 1 female high density SUB D15 connector
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This digital encoder interface module is an option for variable speed drives of Altivar range. It is compatible with Altivar Machine ATV340 and Altivar Process ATV900 drives. It improves drive performance irrespective of the motor load state, zero speed torque, accurate speed regulation, torque accuracy, shorter response times on a torque surge, improved dynamic performance in transient state. It is protected against short circuits and overloads. It weighs 150g. It is used for Flux Vector Control operation with sensor (FVC mode) for asynchronous motors, or for Vector Control operation with speed feedback (FSY mode) for synchronous motors. It is inserted in a dedicated slot of the drive.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A3420 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Process ATV900 |