Circuit Breakers and Switches

391 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
ที่จับชาร์จสปริง - สำหรับ Masterpact NW
47940

สินค้าหมด

Gear motor MCH, drawout รุ่น MasterPact NW, 48/60VDC, 48VAC 50/60Hz, spare part
47889

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 46,331.00
กุญแจล็อค Profalux KS5 B24 D4Z, ชุด 1 ชิ้น, ไม่รวมอะแดปเตอร์ล็อคกุญแจ
42888

สินค้าหมด

rear interphase barriers - 3 โพล/4 โพล - for Masterpact NW - fixed
48599

สินค้าหมด

Modbus COM โมดูล for fixed NW
48188

สินค้าหมด

Gear motor MCH, drawout รุ่น MasterPact NW, 24/30VDC, spare part
47888

สินค้าหมด

4 คอนแทคเสริม สำหรับเบรคเกอร์ O/C position
47887

สินค้าหมด

ปล่อยแรงดัน MN - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
47383

สินค้าหมด

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า neutral or ground fault protection - for NW 08..20
34035

สินค้าหมด

non ตัวปรับหน่วงเวลาของรีเลย์ for MN voltage release, 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
33685

สินค้าหมด

MN undervoltage release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, rated voltage 24/30 VDC, 24 VAC 50/60 Hz
33670

สินค้าหมด

MN undervoltage release, diagnostics, Masterpact MTZ1 drawout, 100/130 VAC 50/60 Hz, 100/130 VDC
33668

สินค้าหมด

MX shunt release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, แรงดันไฟฟ้า 12 VDC
33661

สินค้าหมด

MX shunt release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, rated voltage 277 VAC 50/60 Hz
33659

สินค้าหมด

interphase barriers, fixed เซอร์กิตเบรกเกอร์, สำหรับ front connections, top/ติดตั้งด้านล่าง, 3/4 โพล, 3 ชิ้นสำหรับ 1 ชุด parts
33646

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
standard carriage switch, drawout เซอร์กิตเบรกเกอร์, chassis position CE/CT/CD, อะไหล่สำรอง
33170

สินค้าหมด

ตัวปรับหน่วงเวลาของรีเลย์ สำหรับ MN voltage release, 380/480 VDC, 380/480 VAC 50/60 Hz
33683

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,342.00
เคเบิล interlocking adaptation fixture, Masterpact NW08 to NW63, fixed
47926

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,943.00
TRV00810
TRV00810

สินค้าหมด

PAS800L
PAS800L

สินค้าหมด

PAS800
PAS800

สินค้าหมด

PAS600
PAS600

สินค้าหมด

LV864937SP
LV864937SP

สินค้าหมด

LV864931SP
LV864931SP

สินค้าหมด

LV851200SP
LV851200SP

สินค้าหมด

LV850060SP
LV850060SP

สินค้าหมด

LV848541SP
LV848541SP

สินค้าหมด

LV848536SP
LV848536SP

สินค้าหมด

LV847926SP
LV847926SP

สินค้าหมด

LV847849SP
LV847849SP

สินค้าหมด