calcActive())">
Profibus DP communication card, Altivar, 9 way female SUB D connector
VW3A3307
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A3307
Profibus DP communication card, Altivar, 9 way female SUB D connector
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
This PROFIBUS DP V0 communication card is an option for variable speed drives of Altivar range. It is equipped with a 9-way female SUB-D connector. It is compatible with Altivar 61 and Altivar 71. It enables integration of your variable speed drive in your process control network. It weighs 300g.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A3307 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 71 |