Variable Speed Drives and Soft Starters

436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
communication card MultiDrive Link, Altivar, 10/100Mbps, 2 x RJ45 connectors
VW3AP3721

สินค้าหมด

line filter choke - 340 kW - 380…480 V
VW3A7267

สินค้าหมด

line filter choke - 175 kW - 380…480 V
VW3A7266

สินค้าหมด

line filter module - 340 kW - 380...480 V
VW3A7262

สินค้าหมด

line filter module - 175 kW - 380...480 V
VW3A7261

สินค้าหมด

active infeed converter - 240 kW - 380...440 V
VW3A7253

สินค้าหมด

active infeed converter - 175 kW - 380...480 V
VW3A7252

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -800/630 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C80Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -710/560 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C71Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -630/500 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C63Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -560/450 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C56Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -500/400 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C50Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -450/355 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C45Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -400/315 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C40Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -355/280 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C35Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -315/250 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C31Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -250/200 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C25Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -200/160 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C20Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -160/132 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C16Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -132/110 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C13Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -110/90 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C11Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 800/630 kW, 400 V, IP23
ATV960C80Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 710/560 kW, 400 V, IP23
ATV960C71Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 630/500 kW, 400 V, IP23
ATV960C63Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 560/450 kW, 400 V, IP23
ATV960C56Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 500/400 kW, 400 V, IP23
ATV960C50Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 450/355 kW, 400 V, IP23
ATV960C45Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 400/315 kW, 400 V, IP23
ATV960C40Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 355/280 kW, 400 V, IP23
ATV960C35Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, High Performance System ATV960, 315/250 kW, 400 V, IP23
ATV960C31Q4X1

สินค้าหมด