Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e XY2CJ- straight- 2NC+1 NO- Pg13.5
XY2CJS19

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e XY2CJ- left side- 2NC+1 NO- Pg13.5
XY2CJL19

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- cable XY2CE- 300 V AC- 10 A
XY2CE1C290

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- RH side- 2NC+2 NO- pilot light 130 V- boot
XY2CE1A296

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- XUX- fixing bracket- metal
XUZX2000

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- 3D fixing kit- bracket with ball joint- XUK
XUZK2003

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- reflector- Ø 80 mm
XUZC80

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- reflector- 50 x 50 mm
XUZC50

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- reflector- 100 x 100 mm
XUZC100

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- 3D fixing kit- bracket with ball joint- Ø 18 mm
XUZB2003

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- reflective self adhesive tape- 5 m- thickness 0.5 mm
XUZB15

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- reflective self adhesive tape- 1 m- thickness 0.5 mm
XUZB11

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- reflective self adhesive tape- 5 m- thickness 0.2 mm
XUZB05

สินค้าหมด

Fixing bracket- Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- XUM- metal
XUZA50

สินค้าหมด

Adjustable fixing clamp with ball joint- Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- Ø 18 mm- bracket plastic
XUZA218

สินค้าหมด

90° fixing bracket- Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- Ø 18 mm- stainless steel
XUZA118

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- 3D fixing kit- support for M12 rod
XUZ2003

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUY 989- BGS- Sn 0.08 m- 12...24 VDC- M8
XUYPSCO989SP

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUY- ampli for fibre- plastic- 12...24 VDC- M8
XUYAFPCO946S

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- polarised- Sn 11 m- 24...240VAC/DC- terminals
XUX9ARCNT16

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- polarised- Sn 11 m- 12...24 VDC- M12
XUX9APBNM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- polarised- Sn 11 m- 12...24 VDC- terminals
XUX9APANT16

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- emitter- 24...240VAC/DC- terminals
XUX0ARCTT16T

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- multi- Sn 0...40 m- 24...240VAC/DC- terminals
XUX0ARCTT16

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- emitter- 12...24 VDC- terminals
XUX0AKSAT16T

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- multi- Sn 0...40 m- 12...24 VDC- terminals
XUX0AKSAT16

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUX- multi- Sn 0...40 m- 12...24 VDC- M12
XUX0AKSAM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUV- fork- handling- 30X30mm- 12...24 VDC- cable 2 m
XUVH0312

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- diffuse- Sn 9 mm- NO or NC- M12 connector
XURK1KSMM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUR- diffuse- color- Sn 60 mm- 12...24 VDC- cable 2 m
XURC3PPML2

สินค้าหมด