
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, reflective self adhesive tape, 5 m, thickness 0.5 mm
XUZB15
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUZB15
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, reflective self adhesive tape, 5 m, thickness 0.5 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. The self-adhesive reflective tape is an accessory of sensors. Its dimensions are 5000mm (length) x 25mm (width) x 0.5mm (thickness) and weighs 0.085kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This tape is used with standard reflex photo-electric sensor. Ex Osiris, OsiSense XU is for non-contact sensing up to a hundred metres of objects of any shape and any type.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUZB15 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 25 x 0 mm |