
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, reflector, 100 x 100 mm
XUZC100
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUZC100
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, reflector, 100 x 100 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This reflector (rigid square) is part of XU photo-electric sensors range. Its size is 100mm x 100 mm. It enables high beam alignment thanks to precise reflector engraving.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUZC100 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |