
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUV, fork, handling, 30X30mm, 12...24 VDC, cable 2 m
XUVH0312
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUVH0312
Photoelectric sensors XU, XUV, fork, handling, 30X30mm, 12...24 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor has a fork design. It has a through-beam detection system. It supports 30mm nominal sensing distance and 1 normally opened PNP solid state discrete output. It is furnished with 2m cable for electrical connection. It is an IP54 rated product. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤20mA and a switching frequency of ≤1kHz. It has an infrared emission and 1 LED for output state. The enclosure is made of ABS/PC with PMMA lens. Its dimensions are 14mm (Width) x 68mm (Depth) x 59mm (Height) and weighs 0.13kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUVH0312 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 14 x 59 mm |