
calcActive())">
Latching emergency stop rope pull switch, Telemecanique rope pull switches XY2C, cable XY2CE, 300 V AC, 10 A
XY2CE1C290
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CE1C290
Latching emergency stop rope pull switch, Telemecanique rope pull switches XY2C, cable XY2CE, 300 V AC, 10 A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TRIP WIRE SWITCH
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CE1C290 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |