
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUY 989, BGS, Sn 0.08 m, 12...24 VDC, M8
XUYPSCO989SP
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUYPSCO989SP
Photoelectric sensors XU, XUY 989, BGS, Sn 0.08 m, 12...24 VDC, M8
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor has a miniature design. It has a diffuse with background suppression detection system. It supports 1m polarised reflex, 4m through beam, 0.08m diffuse with background suppression and 0.25m diffuse with adjustable sensitivity nominal sensing distance. It supports 1 normally opened or 1 normally closed programmable, PNP solid state discrete output. It is furnished with 4-pin M8 male connector for electrical connection. It is an IP65 and IP67 rated product. The enclosure is made of ABS with PMMA lens. It weighs 0.044kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE and CULus.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUYPSCO989SP |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |