Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCKD- metal end plunger with boot
ZCKD109

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCKD- cat's whisker
ZCKD06

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- M12 steel roller plunger
ZCEF2

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- M12 metal end plunger
ZCEF0

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- roller lever plunger vertical direction
ZCE27

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- retractable roller lever
ZCE24

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- roller lever plunger horizontal direction
ZCE21

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- metal end plunger ajustable
ZCE14

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- metal end plunger with nitrile boot
ZCE11

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- metal end plunger
ZCE10

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- without lever stay put left or right actuation
ZCE09

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- spring rod lever nitrile boot
ZCE08

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- cat's whisker with nitrile boot
ZCE06

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCE- without lever- spring return- left and right actuation
ZCE01

สินค้าหมด

Cable gland entry- M16 x 1.5- for limit switch- metal body
ZCDEP16

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCD- compact- 1NC+1 NO- snap action- M12 5P
ZCD21M12

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCD- compact- 1NC+1 NO- snap action
ZCD21

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZC2JY- forked arm with rollers 1 track- -40...70 °C
ZC2JY71

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZC2JY- steel square rod 3 mm- -40...120 °C
ZC2JY51

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZC2JY- thermoplastic offset roller variable length
ZC2JY41

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZC2JY- thermoplastic plastic roller var. length- -40...70 °C
ZC2JY31

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZC2JY- steel ball bearing mount.roller -40...120 °C
ZC2JY12

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZC2JY- thermoplastic roller -40...70 °C
ZC2JY11

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- side steel roller plunger vertical
ZC2JE85

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- side steel roller plunger vertical
ZC2JE65

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- steel roller plunger
ZC2JE62

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- without lever stay put left and right actuation
ZC2JE09

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- without lever spring return left or right actuation
ZC2JE05

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- without lever left and right actuation- -40 °C
ZC2JE016

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- without lever spring return left and right actuation
ZC2JE01

สินค้าหมด