Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Photoelectric sensors XU- XUM- multi- Sn 0...10 m- 12...24 VDC- M8
XUM0APSAM8

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUM- multi- Sn 0...10 m- 12...24 VDC- cable 2 m
XUM0APSAL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUM- emitter- 12...24 VDC- M8
XUM0AKSAM8T

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- polarised- Sn 5 m- 12...24 VDC- M12
XUK9APANM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- polarised- Sn 5 m- 12...24 VDC- cable 2 m
XUK9APANL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- photo electric laser sensor- XUK- BGS- Sn 1 m- 12...24 VDC- cable 2 m
XUK8AKSNL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- emitter- 24...240VAC/DC- cable 2 m
XUK2ARCNL2T

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- receiver- Sn 30 m- 24...240VAC/DC- cable 2 m
XUK2ARCNL2R

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- reflex- Sn 7 m- 24...240VAC/DC- cable 2 m
XUK1ARCNL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- multi- Sn 0...30 m- 24...240VAC/DC- cable 2 m
XUK0ARCTL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- multi- Sn 0...30 m- 12...24 VDC- M12
XUK0AKSAM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUK- multi- Sn 0...30 m- 12...24 VDC- cable 2 m
XUK0AKSAL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- plastic fibre optic for sensor- single fibre single strand- Ø 2.2/Ø 1 mm- 10 m
XUFZ910

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for plastic optic fibre- protective tube- M6- metal
XUFZ310

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- accessory for plastic optic fibre- fixing clamp with lens- frontal
XUFZ04

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- plastic fibre optic for sensor- diffuse- positioning- standard- 2 m- Sn60mm
XUFN05323

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- fiber optic amplifier- NO/NC programmable- M8 connector
XUDA2PSMM8

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUD- precabled- PVC- PNP- discrete solid state
XUDA1PSML2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- receiver- laser- Sn 100 m- 12...24 VDC- M12
XUBLAPCNM12R

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- thru beam- laser- Sn 100 m- 12...24 VDC- M12
XUBLAPCNM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- emitter- laser- 12...24 VDC- M12
XUBLAKCNM12T

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- polarised- Sn 2 m- 12...24 VDC- M12
XUB9APBNM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- diffuse- Sn 0.6 m- 12...24 VDC- M12
XUB5BPANM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- diffuse- Sn 0.6 m- 12...24 VDC- M12
XUB5APANM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- diffuse- Sn 0.6 m- 12...24 VDC- cable 2 m
XUB5ANANL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- diffuse- Sn 0.1 m- 12...24 VDC- cable 2 m
XUB4BPANL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- diffuse- Sn 0.1 m- 12...24 VDC- M12
XUB4APANM12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- diffuse- Sn 0.1 m- 12...24 VDC- cable 5 m
XUB4APANL5

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- receiver- 90°- Sn 15 m- 12...24 VDC- M12
XUB2BPBWM12R

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XUB- receiver- Sn 15 m- 12...24 VDC- M12
XUB2BPBNM12R

สินค้าหมด