
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, plastic fibre optic for sensor, diffuse, positioning, standard, 2 m, Sn60mm
XUFN05323
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUFN05323
Photoelectric sensors XU, plastic fibre optic for sensor, diffuse, positioning, standard, 2 m, Sn60mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in XUF fibre design. It has a diffuse detection system. It supports 0.06m nominal sensing distance. It is furnished with standard thread end fitting, 1 x Ø1mm + 16 x Ø0.265mm optic fibre core. It is an IP64 and IP641 rated product. The optic fibre is made of PMMA with PE sheath. Its dimensions are 2m (Length), 2.2mm (External Diameter) and weighs 0.06kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUFN05323 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |