
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, plastic fibre optic for sensor, single fibre single strand, Ø 2.2/Ø 1 mm, 10 m
XUFZ910
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUFZ910
Photoelectric sensors XU, plastic fibre optic for sensor, single fibre single strand, Ø 2.2/Ø 1 mm, 10 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
FIBRE OPTIC DETECTOR
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUFZ910 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |