
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, photo electric laser sensor, XUK, BGS, Sn 1 m, 12...24 VDC, cable 2 m
XUK8AKSNL2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUK8AKSNL2
Photoelectric sensors XU, photo electric laser sensor, XUK, BGS, Sn 1 m, 12...24 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor has a compact 50mm x 50mm design with background suppression detection system. It supports 1m nominal sensing distance and 1 NO or 1 NC programmable PNP or NPN discrete output. The photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection and no load current consumption of 35mA. It is furnished with 2m cable for electrical connection. It is an IP65 rated product. The enclosure is made of PC with PMMA lens. Its dimensions are 18mm (width) x 50mm (depth) x 50mm (height). It weighs 0.19kg. Ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE. The XU is for non contact sensing up to a hundred meters of objects of any shape and any type. The XU range offers a full line of photoelectric proximity sensors dedicated to material handling, packaging, labelling, lift, food and beverage industries.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUK8AKSNL2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 50 mm |