
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUB, receiver, laser, Sn 100 m, 12...24 VDC, M12
XUBLAPCNM12R
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUBLAPCNM12R
Photoelectric sensors XU, XUB, receiver, laser, Sn 100 m, 12...24 VDC, M12
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This photo-electric sensor is part of the XU Application range. It is recommended for material handling applications. This receiver is a separate component for the thru-beam system sensors XUBLAPCNM12, laser transmission. It features a plastic body, design 18, and an M12 connector. 3-wire DC, solid-state PNP outpout.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUBLAPCNM12R |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |