
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUD, precabled, PVC, PNP, discrete solid state
XUDA1PSML2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUDA1PSML2
Photoelectric sensors XU, XUD, precabled, PVC, PNP, discrete solid state
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in fibre design. It has a 1 normally opened or 1 normally closed programmable discrete solid state type of output. It is furnished with 2m cable for electrical connection. It is an IP64 and IP65 rated product. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤50mA and a switching frequency of ≤1kHz. This sensor with red emission and it has 2 LEDs. The enclosure is made of PBT with PMMA lens. Its dimensions are 40mm (Width) x 10mm (Depth) x 65mm (Height) and weighs 0.04kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE and CULus.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUDA1PSML2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 40 x 65 mm |