
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, reflector, 50 x 50 mm
XUZC50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUZC50
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, reflector, 50 x 50 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This reflector (rigid square) is part of XU photo-electric sensors range. Its size is 50mm x 70 mm. It enables high beam alignment thanks to precise reflector engraving.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUZC50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |