
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, reflective self adhesive tape, 1 m, thickness 0.5 mm
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUZB11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 25 x 0 mm |