
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, diffuse, Sn 9 mm, NO or NC, M12 connector
XURK1KSMM12
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XURK1KSMM12
Photoelectric sensors XU, diffuse, Sn 9 mm, NO or NC, M12 connector
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor in XUR compact design. It has a diffuse detection system. It supports 18mm spot 2mm x 7mm need lens XURZ01, 7mm spot 1mm x 4mm need lens XURZ02 and 9mm spot 1.5mm x 5mm without lens nominal sensing distance and 1 normally opened or 1 normally closed programmable PNP or NPN discrete output. It is furnished with 3-position, 4-pin M12 adjustable male connector for electrical connection and 1 LED for output state. It is a photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection, a no-load current consumption of ≤80mA and a switching frequency of ≤10Hz. It is an IP67 rated product. The enclosure is made of zinc alloy with glass lens. Its dimensions are 31mm (Width) x 58mm (Depth) x 82mm (Height) and weighs 0.55kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XURK1KSMM12 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 31 x 82 mm |