Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 15/18 kvar - 575 V - 50/60Hz
BLRCH150A180B57

Stoklar tükendi

EasyLogic PM2220, Enerji Kalite Analizörü, 15. harmoniğe kadar harmonik ölçümü,, LCD ekran, RS485, RJ45 quick click CTs
METSEPM2220R

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GJ Tip, Busbar, 85x165, 4000A
METSECT5GJ400

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GJ Tip, Busbar, 85x165, 3000A
METSECT5GJ300

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GJ Tip, Busbar, 85x165, 2500A
METSECT5GJ250

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GJ Tip, Busbar, 85x165, 2000A
METSECT5GJ200

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GJ Tip, Busbar, 85x165, 1600A
METSECT5GJ160

Stoklar tükendi

PM5563 harici ekran
METSEPM5RD

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 40/48 kvar - 525 V - 50/60Hz
BLRCH400A480B52

Stoklar tükendi

Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1580

Stoklar tükendi

iEM3555 Enerji ölçüm cihazı - Modbus - 1 DI - 1 DO - çoklu tarife - Rogowski coil
A9MEM3555

Stoklar tükendi

iEM3455 kwh ölçer - Modbus - 1 DI - 1 DO - çoklu tarife - LVCT
A9MEM3455

Stoklar tükendi