
calcActive())">
iEM3455 kwh ölçer - Modbus - 1 DI - 1 DO - çoklu tarife - LVCT
A9MEM3455
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9MEM3455
iEM3455 kwh ölçer - Modbus - 1 DI - 1 DO - çoklu tarife - LVCT
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu sayaç, alt faturalandırma uygulamalarında kullanılabilir ve 4 tarife çizelgesini destekler Metre/Sayaç aşağıdaki doğruluk sınıflarını sağlar: Aktif Enerji: IEC 62053-21 ve ANSI C12.20 uyarınca sınıf 0,5S Sayaç, Aktif ve Reaktif Gücü, Aktif ve Reaktif Enerjiyi, Voltaj ve Akım ölçmektedir Dört çeyrek Enerji ölçümü 50Hz veya 60Hz ağlar için tasarlanmıştır ve Besleme voltajı, 100 ila 277VAC veya 173 ila 480VAC aralığında olabilir Anma akım, bu sayaçta ölçülmek üzere 0.333V veya 1V'luk bir dönüştürücüden geçer ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı ve Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonları destekler Bağlantı protokolü vidalı terminal destekli Modbus'tur Darbeli çıkış olarak kullanılabilen bir programlanabilir dijital giriş ve bir programlanabilir dijital çıkış vardır Sertifikalar EAC, CE ve UL'yi içermektedir Ürün boyutları şu şekildedir: genişlik 3.54 inç (90 mm), derinlik 2.72 inç (69 mm), yükseklik 3.42 inç (87 mm) IoT dijital güç kurulumundan yararlanmak için güç yönetimi yazılımıyla uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın