Çelikten Yapılmış Muhafazalar

478 öge

Sırala arrow-down
Spacial SF/SM yan panel sütun tabanı - 100x600 mm
NSYSPS6100

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.660 TL 
Dış sabitleme panelleri için Spacial SF trim kapağı
NSYCSP

Stoklar tükendi

Güvenlik terminalleri kesiti 1x16mm². Besleme: 20
NSYS16

Stoklar tükendi

A5 plastik belge cebi - 174x188x22 mm
NSYDPA5

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H65W65D45 Har.H74W74D56 Opak kapak H10
NSYTBS775

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H105W65D55 Har.H116W74D62 Opak kapak H10
NSYTBS1176

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H80W80D65 Hrc.H89W89D51 opak PC kapağı H10
NSYTBP885

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y250xG200mm
NSYMM2520

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H105W105D55 Har.H116W116D62 Opak kapak H10
NSYTBS11116

Stoklar tükendi

A4 plastik doküman cebi - 234x278x40 mm
NSYDPA44

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H65W65D45 Hrc.H74W74D56 opak PC kapağı H10
NSYTBP775

Stoklar tükendi

CRN WM için Std Kablo girişi B ile birleştirilecek. L216xW60
NSYTLCRNB

Stoklar tükendi