Çelikten Yapılmış Muhafazalar

507 öge

Sırala arrow-down
Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y500xG400mm
NSYMM54

Stoklar tükendi

"Çelikten yapılmış 4'lü duvara sabitleme pabucu seti. Uzaysal S3D ve CRNG muhafazası için"
NSYAEFPFSC

Stoklar tükendi

"ABS kutusu IP66 IK07 RAL7035 Dahili H105W105D125 Harici H116W116D133 Opak kapak H80"
NSYTBS111113H

Stoklar tükendi

Spacial SF hızlı kuplaj kiti - IP40 - yüksek IP derecesi gerekmediğinde
NSYSFBKF

Stoklar tükendi

Spacial CRN kutusu için anahtar 220 (2) ile çalıştırılan komple manuel kol kilidi
NSYCL220CRN

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H175W150D80 Har.H193W164D87 Opak kapak H20
NSYTBS19168

Stoklar tükendi

Kombine Destek braketleri Topraklama şeridi ve DIN rayını takmak için Spacial SF/SM.
NSYETF

Stoklar tükendi

Metal lock DB3 - cam 1 & 3 pts
NSYAEDLB3MS3D

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y400xG400mm
NSYMM44

Stoklar tükendi

Spacial SM yan panel sütun tabanı - 100x300 mm
NSYSPS3100

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H225W175D80 Har.H241W194D194 Opak kapak H20
NSYTBS24198

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H175W105D100 Har.H192W121D105 Opak kapak H40
NSYTBS191210H

Stoklar tükendi