Multi9 Modüler Cihazlar

56 öge

Sırala arrow-down
Multi9 - C60H-DC - MCB - 1P - 10 A - C Eğrisi - 250 V DC - 10 kA
M9U21110

Stoklar tükendi

Multi9 - C60H-DC - Sigorta - 1P - 6 A - C Eğrisi - 250 V DC - 10 kA
M9U21106

Stoklar tükendi

Multi9 - C60H-DC - MCB - 1P - 4 A - C Eğrisi - 250 V DC - 10 kA
M9U21104

Stoklar tükendi

Multi 9 - C60BP - MCB - 1P - 4 A - C Eğrisi - 277 V - 10 kA - UL 489
M9F42104

Stoklar tükendi

Multi9 - C60SP - Sigorta - 1P - 3 A - B Eğrisi - 277 V - 10 kA - UL 1077
M9F21103

Stoklar tükendi

Multi9 - C60H-DC - MCB - 2P - 6 A - B Eğrisi - 500 V DC - 10 kA
M9U11206

Stoklar tükendi

Multi9 - C60H-DC - Sigorta - 2P - 3 A - C Eğrisi - 500 V DC - 10 kA
M9U21203

Stoklar tükendi

Multi9 - C60H-DC - MCB - 2P - 10 A - B Eğrisi - 500 V DC - 10 kA
M9U11210

Stoklar tükendi

Multi9 - C60H-DC - Sigorta - 2P - 10 A - C Eğrisi - 500 V DC - 10 kA
M9U21210

Stoklar tükendi

Multi9 - C60SP - Sigorta - 2P - 10 A - C Eğrisi - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
M9F22210

Stoklar tükendi

Multi9 - C60H-DC - MCB - 2P - 6 A - C Eğrisi - 500 V DC - 10 kA
M9U21206

Stoklar tükendi

Multi9 - C60SP - MCB - 2P - 25 A - C Eğrisi - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
M9F22225

Stoklar tükendi