Acti 9 Enerji Ölçüm Cihazları Temel Enerji Ölçümü

26 öge

Sırala arrow-down
PM5310 Modbus-31.Harm-256K 2DI/2DO 35 alarm-pano
METSEPM5310

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
21.030 TL 
PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet - MID
METSEPM5331

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
22.310 TL 
PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı
METSEPM5310R

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
21.620 TL 
PM5320 Ethernet -31.Harm-256K 2DI/2DO 35 alarm-pano
METSEPM5320

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
23.100 TL 
PM5340 Ethernet -31.Harm-256K 2DI/2DO 35 alarm-pano
METSEPM5340

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
24.290 TL 
PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet - MID
METSEPM5341

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
27.140 TL 
PM5560 1mod2eth-63.Harm-1,1M 4DI/2DO 52 alarm -pano
METSEPM5560

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
38.600 TL 
PM5580, 0.2S, 63. Harmonik, 4DI/2DO, Modbus Seri Bağlantı, 2 Ethernet, 24V DC
METSEPM5580

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
40.620 TL 
PM5760, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, kaçak akım izleme, Dalgaformu yakalama, Sag/Swell tespiti
METSEPM5760

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
51.750 TL 
tek faz kwh ölçümü iEM2050 - 230V - 45A modbus haberleşmeli
A9MEM2050

Stoklar tükendi

tek faz kwh ölçümü iEM2055 - 230V - 45A modbus haberleşmeli - MID
A9MEM2055

Stoklar tükendi

Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1573

Stoklar tükendi