Motor Koruma Elektronik Aşırı Yük Röleleri

8 Öğe

Sırala arrow-down
ELEKTR.RÖLE 5 A 25A 220V AC
LR97D25M7

check-small Stokta var

TRY 7.243
WIRING KIT T1
LAD7C1

check-small Stokta var

TRY 606
PTC termistör probu DA1-T - üçlü prob - 160°C
DA1TT160

Stoklar tükendi

PTC termistör probu DA1-T - üçlü prob - 110°C
DA1TT110

Stoklar tükendi

TeSys LT47 Elektronik Aşırı Akım Termik Koruma Rölesi -Otomatik - 5...60 A - 200...240 V AC Bobinli
LT4760M7A

Stoklar tükendi

TeSys LT47 Elektronik Aşırı Akım Termik Koruma Rölesi- Manual - 5...60 A - 200...240 V AC Bobinli
LT4760M7S

Stoklar tükendi

TeSys LT47 elektronik aşırı akım röleleri-otomatik- 0,5...6 A - 200...240 V AC
LT4706M7A

Stoklar tükendi

TeSys LT47 elektronik aşırı akım röleleri - manuel - 3...30 A - 200...240 V AC
LT4730M7S

Stoklar tükendi