Pano Üretim Sistemleri

14 öge

Sırala arrow-down
Linergy DS - vida dağıtım bloğu 1P - 125A - 10 holes
LGY112510

Stoklar tükendi

Linergy DS - vida dağıtım bloğu 1P - 160A - 13 holes
LGY116013

Stoklar tükendi

Linergy DS - vida dağıtım bloğu 1P - 250A - 14 holes
LGY125014

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM yan panel sütun tabanı - 200x500 mm
NSYSPS5200

Stoklar tükendi

Yatay çubuk desteği 3200 A 500 mm'ye kadar
NSYBHS500

Stoklar tükendi

Ayar desteği 500 mm
NSYAS500

Stoklar tükendi

Alt des. Ver. 3200A 10mm çubuklarda busbars. Çubuk mesafesi 115mm. 800mm'lik genişlik için
NSYAS800L

Stoklar tükendi

3200 A 500x500 mm'ye kadar dikey çubuk desteği
NSYBVS500

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 100x700 mm
NSYSPF7100

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 700x500 mm
NSYEC751

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM ön sütun tabanı - 200x700 mm
NSYSPF7200

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 700x800 mm
NSYEC781

Stoklar tükendi