Motor yük ayırıcılar ve sigortalar

136 öge

Sırala arrow-down
NFC kartuş sigortalar, Tesys GS, silindirik 8,5 mm x 31,5 mm, sigorta tipi gG, 400 VAC, 16 A, vurucusuz
DF2BN1600

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
146 TL 
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 25 A, 8.5x31.5 mm Sigorta Boyutlu
DF81

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
362 TL 
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 1P - 25A - Sigorta Boyutu 10x38 mm
DF101

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
376 TL 
geç kapatma yardımcı kontak bloğu - 1 NA - Mini-VARIO
VZN05

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
686 TL 
şaft uzatma - Mini-VARIO ve VARIO - V02...V2 için
VZ17

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
823 TL 
TeSyS sigorta Bağlantı Kesici 1P 50A - Sigorta Boyutu 14x51 mm
DF141

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.011 TL 
erken kesme/geç kapatma yardımcı kontak bloğu - VARIO - 1 NA + 1 NK
VZ7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.029 TL 
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 3P - 32A - Sigorta Boyutu 10 x 38 mm
DF103

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.081 TL 
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 32A - sigorta boyutu 10 x 38 mm
DF103N

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.452 TL 
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 20 A - kapıda
VCF01

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.570 TL 
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 25A - sigorta boyutu 8,5 x 31,5 mm
DF83N

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.579 TL 
TeSys Vario - yük ayırıcı - 20 A - kapıda
VBF01

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.612 TL