Ürünü şuraya ekle:
x
Ekle
shopping-list
Projelerim
İçeriğe geç
input-search
{ const searchInput = document.querySelector('#search'); searchInput.focus(); searchInput.select(); let newUrl = 'https://eshop.se.com/tr/catalogsearch/result/' + '?' + new URLSearchParams({ q: document.querySelector('#search').value }).toString(); window.location.replace(newUrl); }); ">SEARCH
Teslimat Adresi:
Lütfen şehrinizi girin
x
⠀
0 ? 'true' : 'false'" @click="showDropDown = !showDropDown;">
chevron-down
Please enter correct city
Şehir Başarıyla Güncellendi
Gönder
loader
Yükleniyor...
login
Giriş yap/Kayıt ol
Hesabım
Hesabım
Cart
Alışveriş Sepeti
menu
menu-cross-large
Tüm Ürünler
chevron-right
Elektrik Dağıtım
chevron-right
Elektrik Dağıtım
chevron-left
Açık Tip Şalterler Kompakt ve Termik Manyetik Şalterler Yük Ayırıcılar
chevron-right
Açık Tip Şalterler Kompakt ve Termik Manyetik Şalterler Yük Ayırıcılar
chevron-left
Yük Ayırıcılar & Sigortalı Yük Ayırıcılar
EasyPact Avantajlı Devre Kesici Şalterler
Devre Kesici Muhafazaları
Go Series
Açık Tip Devre Kesici Açık Tip Şalter
Kompakt Tip Devre Kesici Kompakt Şalter
Kaçak Akım Koruma Röleleri
Dijital Arayüzler Gateway
Kaynak Transfer Sistemi (Enversör Sistem)
Güç Kaynakları için Devre Kesiciler Şalterler
Elektrik Koruma ve Kontrol
chevron-right
Elektrik Koruma ve Kontrol
chevron-left
Acti9 Kaçak Akım Cihazları RCD
Acti 9 Denetim ve Pano Kontrolü
Acti9 Sigorta Tutucular
Elektrikli Araç (EA) Şarj İstasyonları
chevron-right
Elektrikli Araç (EA) Şarj İstasyonları
chevron-left
EVlink Şarj İstasyonları
Enerji Analizörleri ve Enerji Yönetim Yazılımları
chevron-right
Enerji Analizörleri ve Enerji Yönetim Yazılımları
chevron-left
Yalıtım Monitörleri
PowerLogic Haberleşme Şebekesi
PowerLogic Çok Amaçlı Güç Ölçüm Cihazları
Elektrik Dağıtım Panoları Elektrik Panoları
chevron-right
Elektrik Dağıtım Panoları Elektrik Panoları
chevron-left
Pano Üretim Sistemleri
Elektrik Dağıtım Panosu - Alçak Gerilim Pano ve Akıllı Pano Çözümleri
Enerji Kalitesi ve Kompanzasyon
chevron-right
Enerji Kalitesi ve Kompanzasyon
chevron-left
Bileşenler Diğerleri
Busbar Bara Bağlama Sistemleri
chevron-right
Busbar Bara Bağlama Sistemleri
chevron-left
Güç Bara Bağlama Sistemleri
Muhafaza Kutu ve Aksesuarları
chevron-right
Muhafaza Kutu ve Aksesuarları
chevron-left
Linergy Bara ve Güç Barası
Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri
chevron-right
Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri
chevron-left
Motor Koruma Şalterleri Devre Kesicileri
Motor yük ayırıcılar ve sigortalar
Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri
chevron-right
Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri
chevron-left
Elektrik Koruma ve Kontrol
chevron-right
Elektrik Koruma ve Kontrol
chevron-left
Sanayi Tipi Fiş-Prizler ve Kutular
Easy 9 Ürün Serileri
Acti 9 Denetim ve Pano Kontrolü
Acti 9 Aydınlatma Zaman ve Enerji Yönetimi
Acti9 Minyatür Devre Kesiciler - MCB
Acti9 Kaçak Akım Cihazları RCD
Acti9 Kurulum Bağlantı ve Güç Dağıtımı
Multi9 Modüler Cihazlar
Acti9 Göstergeler
Acti9 Elektrik Devre Kontrolü
Acti9 Ark Hatası Algılama Cihazları - AFDD
Acti 9 Dalgalanma Koruma Cihazları - SPD'ler
Acti9 Anahtarlar
DC Devreler için Acti9 Cihazları (Doğru Akım)
Anahtar Priz Modelleri Montaj Kasaları ve Buatlar
chevron-right
Anahtar Priz Modelleri Montaj Kasaları ve Buatlar
chevron-left
Sıva Altı Anahtar Priz Modelleri
Sıva Üstü ve Nemliyer Anahtar Priz Modelleri
Hareket Sensörleri
Elektrik Tesisat Kurulum ve Malzeme Sistemleri
chevron-right
Elektrik Tesisat Kurulum ve Malzeme Sistemleri
chevron-left
Kablo Kanali Yonetim Sistemleri
Saha Ekipmanları
Kablolama ve montaj
Led Projektörler
Sıva-altı Montaj Kasaları ve Buatlar
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme
chevron-right
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme
chevron-left
Taşınabilir Lambalar
Acil Aydınlatma Armatürleri
Acil Yönlendirme Armatürleri (Çıkış İşaretleri)
Adreslenebilir Acil Aydınlatma Sistemi
Kesintisiz Güç Kaynağı UPS Sistemleri
chevron-right
Kesintisiz Güç Kaynağı UPS Sistemleri
chevron-left
Veri Merkezi Tesisler ve Endüstri İçin 3 Fazlı UPS
Ağ ve Sunucular için UPS
Ev ve Ofis Cihazları
Elektrik Dağıtım Panoları Elektrik Panoları
chevron-right
Elektrik Dağıtım Panoları Elektrik Panoları
chevron-left
Modüler Sigorta Kutusu
Akıllı EvBina Kontrol ve Otomasyon Sistemleri
chevron-right
Akıllı EvBina Kontrol ve Otomasyon Sistemleri
chevron-left
Wiser Akıllı Ev Sistemleri
KNX Akıllı EvBina Otomasyon Sistemi
Akıllı Ev Kontrol Çözümleri
Elektrikli Araç (EA) Şarj İstasyonları
chevron-right
Elektrikli Araç (EA) Şarj İstasyonları
chevron-left
EVlink Şarj İstasyonları
Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol
chevron-right
Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol
chevron-left
Güç Kaynakları ve Transformatörler Trafolar
chevron-right
Güç Kaynakları ve Transformatörler Trafolar
chevron-left
Güç Yönetimi & Güç Kanakları
Endüstriyel PC ve Operatör Panelleri (HMI)
chevron-right
Endüstriyel PC ve Operatör Panelleri (HMI)
chevron-left
HMI Yapılandırma Yazılımı
Operatör Paneller (HMI)
Operatör arayüzleri
Harmony terminalleri için USB Aksesuarları
Endüstriyel Haberleşme Sistemleri
chevron-right
Endüstriyel Haberleşme Sistemleri
chevron-left
Endüstriyel Gateway Switch ve Router
Kontrol İstasyonları ve Bağlantı Sistemleri
chevron-right
Kontrol İstasyonları ve Bağlantı Sistemleri
chevron-left
Arayüzler
Arayüz Güvenlik ve Kontrol Röleleri
chevron-right
Arayüz Güvenlik ve Kontrol Röleleri
chevron-left
Otomasyon Röleleri
Arayüz Röleleri
Kumanda Butonları Pako Salter Sinyal Lambası Kumanda Kutuları & Joystik
chevron-right
Kumanda Butonları Pako Salter Sinyal Lambası Kumanda Kutuları & Joystik
chevron-left
Kumanda Butonları Kontrol İstasyonları
22 mm Kumanda Butonları Sinyal Lambaları – Lokal
22 mm Kumanda Butonlari Sinyal Lambalari
Ayak Pedalları Kontrol Üniteleri ve Güvenlik Ürünleri
8 ve 16 mm Kumanda Butonları Sinyal Lambaları
Endüstriyel Kablosuz Kontrol Cihazları
Joystick Kontrol Cihazları ve Pako Şalterler
30 mm Kumanda Butonları Sinyal Lambaları
22 mm Kumanda Butonlari Sinyal Lambalar
Motor Yolverme ve Motor Kontrol Elemanları
chevron-right
Motor Yolverme ve Motor Kontrol Elemanları
chevron-left
Motor kontrolü
Hız Kontrol Cihazları & Sürücüler
chevron-right
Hız Kontrol Cihazları & Sürücüler
chevron-left
Alcak Gerilim AC Kompakt Suruculer & Hiz Kontrol Cihazlari
Alcak Gerilim AC Proses Suruculer & Hiz Kontrol Cihazlari
Standart AC Suruculer & Hiz Kontrol Cihazlari
Yumuşak Yolvericiler
Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri
chevron-right
Kontaktörler Motor Koruma Şalterleri ve Koruma Röleleri
chevron-left
Motor Yolvericiler
Motor Koruma Şalterleri Devre Kesicileri
Motor yük ayırıcılar ve sigortalar
Avantajlı Kontaktör Serisi Easy TeSys
Endüstriyel Kontaktörler
Motor Koruma Termik Aşırı Yük Röleleri
Motor Koruma Elektronik Aşırı Yük Röleleri
Motor Kontrol Merkezi & Dijital Motor Sürücüleri
Elektrik Koruma ve Kontrol
chevron-right
Elektrik Koruma ve Kontrol
chevron-left
Sanayi Tipi Fiş-Prizler ve Kutular
Sinyal Ürünleri (Işıklı Kolonlar)
chevron-right
Sinyal Ürünleri (Işıklı Kolonlar)
chevron-left
Modüler Işıklı Kolonlar
Döner Uyarı İşaretleri ve Sesli Alarm Çözümleri
Uyarı ve İkaz Ürünleri
Sensör ve RFID Sistemleri
chevron-right
Sensör ve RFID Sistemleri
chevron-left
Güvenlik Sensörleri
Muhafaza Kutu ve Aksesuarları
chevron-right
Muhafaza Kutu ve Aksesuarları
chevron-left
Muhafazalar İçin Termal Yönetim
Çelikten Yapılmış Muhafazalar
Yalıtım Malzemesi Muhafazaları
Paslanmaz Çelik Muhafazalar
Uygulamaya Göre Muhafazalar
Yedek Parça ve Aksesuarlar
Linergy Bara ve Güç Barası
Açık Tip Şalterler Kompakt ve Termik Manyetik Şalterler Yük Ayırıcılar
chevron-right
Açık Tip Şalterler Kompakt ve Termik Manyetik Şalterler Yük Ayırıcılar
chevron-left
Yük Ayırıcılar & Sigortalı Yük Ayırıcılar
PLC PAC & Diğer Kontrolörler
chevron-right
PLC PAC & Diğer Kontrolörler
chevron-left
PLC - Programlanabilir Lojik Kontrolörler
Kritik Güç ve Soğutma
chevron-right
Kritik Güç ve Soğutma
chevron-left
Kesintisiz Güç Kaynağı UPS Sistemleri
chevron-right
Kesintisiz Güç Kaynağı UPS Sistemleri
chevron-left
Veri Merkezi Tesisler ve Endüstri İçin 3 Fazlı UPS Kesintisiz Güç Kaynağı
Kritik Güç ve Soğutma Servisleri
chevron-right
Kritik Güç ve Soğutma Servisleri
chevron-left
Planlama
Server Kabin ve Aksesuarlar
chevron-right
Server Kabin ve Aksesuarlar
chevron-left
İzleme ve Kontrol (3 ph)
Server Kabinler
Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri
chevron-right
Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri
chevron-left
Enerji Analizörleri ve Enerji Yönetim Yazılımları
chevron-right
Enerji Analizörleri ve Enerji Yönetim Yazılımları
chevron-left
Energy & Power Meters
Acti 9 Enerji Ölçüm Cihazları Temel Enerji Ölçümü
Akım Trafoları
PowerLogic Enerji ve Güç Kalitesi Analizörleri
PowerLogic Çok Amaçlı Güç Ölçüm Cihazları
Enerji Kalitesi ve Kompanzasyon
chevron-right
Enerji Kalitesi ve Kompanzasyon
chevron-left
Kapasitörler Kondansatörler
Bileşenler Diğerleri
Yazılımlar Enerji Yönetimi
chevron-right
Yazılımlar Enerji Yönetimi
chevron-left
Güç & Enerji Yönetim Yazılımları
Vanalar ve Vana Aktüatörleri
chevron-right
Vanalar ve Vana Aktüatörleri
chevron-left
Vanalar ve Aktüatörler
Yapısal Kablolama
chevron-right
Yapısal Kablolama
chevron-left
Yapısal Kablolama Çözümleri
Orta Gerilim Dağıtımı & Şebeke Otomasyonu
chevron-right
Orta Gerilim Dağıtımı & Şebeke Otomasyonu
chevron-left
Orta Gerilim Hücre Şalt Ekipmanları
chevron-right
Orta Gerilim Hücre Şalt Ekipmanları
chevron-left
SF6 Gazlı ve Vakum Orta Gerilim Devre Kesiciler
Orta Gerilim Sigortalar
Automation and Electrical Services for Assets and Systems
chevron-right
Automation and Electrical Services for Assets and Systems
chevron-left
Circularity Repairability and Modernization
Access to Energy
chevron-right
Access to Energy
chevron-left
Evlerde Enerjiye Erişim
chevron-right
Evlerde Enerjiye Erişim
chevron-left
Mobiya Lambalar
Endüstriyel Otomasyon ve Kontrolr Kontrol Elemanları
chevron-right
Endüstriyel Otomasyon ve Kontrolr Kontrol Elemanları
chevron-left
Motor kontrolü
Çok Satanlar
Toplu Sipariş
Teklif Talebi
Destek
Hakkımızda
Ürünler
menu-level-0
Elektrik Dağıtım
menu-level-1
Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri
menu-level-1
Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol
menu-level-1
Kritik Güç ve Soğutma
menu-level-1
Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri
menu-level-1
Orta Gerilim Dağıtımı & Şebeke Otomasyonu
menu-level-1
Access to Energy
menu-level-1
Endüstriyel Otomasyon ve Kontrolr Kontrol Elemanları
menu-level-1
Tüm Ürünler
Show More
Show Less
Çok Satanlar
Toplu Sipariş
Teklif Talebi
Destek
Hakkımızda
input-search
{ const searchInput = document.querySelector('#search'); searchInput.focus(); searchInput.select(); let newUrl = 'https://eshop.se.com/tr/catalogsearch/result/' + '?' + new URLSearchParams({ q: document.querySelector('#search').value }).toString(); window.location.replace(newUrl); }); ">SEARCH
Teslimat Adresi:
Lütfen şehrinizi girin
x
⠀
0 ? 'true' : 'false'" @click="showDropDown = !showDropDown;">
chevron-down
Please enter correct city
Şehir Başarıyla Güncellendi
Gönder
loader
Yükleniyor...
<
Geri
Anasayfa
>
Tüm Ürünler
>
Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri
>
Elektrik Koruma ve Kontrol
>
Acti9 Elektrik Devre Kontrolü
Acti9 Elektrik Devre Kontrolü
88
öge
Listeleme Şekli
grid
list
Sırala
Popüler
Ürün Adı
SKU
Fiyat
Yeni
En Çok Görüntülenenler
Çok Satanlar
arrow-down
"doğrusal anahtar - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V AC - 2 pozisyon"
A9E18070
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
835 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
iCT 16A 1NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C22711
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.128 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
iCT 25A 1NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C20731
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.258 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 16A - bobin 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30811
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.339 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
iCT 16A 2NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C22712
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.445 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
uzaktan gösterge iATRYs
A9C15405
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.546 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 32A - bobin 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30831
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.637 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
iCT 16A 1NA 1 NK 230/240V 50Hz kontaktör
A9C22715
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.666 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
iCT 25A 2NK 230...240V 50Hz kontaktör
A9C20736
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.714 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
iCT 25A 2NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C20732
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.714 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
darbe rölesi iTRYI - 2P - 1NA+1NK - 16A - bobin 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30815
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.800 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
kontaktör iCT - 3 kutup - 3 NA - 16 A - 220..240 V AC
A9C22813
check-small
Stokta var
Satıcı Adı
Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.819 TL
Karşılaştır
shoppinglist/projectlist-white
Projeme Ekle
Şu anda sayfayı okuyorsunuz
1
Sayfa
2
Sayfa
3
Sayfa
4
Sayfa
5