
calcActive())">
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H175W105D100 Har.H192W121D105 Opak kapak H40
NSYTBS191210H
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTBS191210H
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H175W105D100 Har.H192W121D105 Opak kapak H40
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Hrc 192 x 121 x 105 mm Duvar montajlı kutu Yüksek düz kapak Dış mühürlü düz tornavida sabit vidalı kilit Sertifikalar DEMKO, SEMKO, TÜV yangın dayanıklılığı 650° ABS (akrilonitril bütadien-stiren) IP66 (NEMA 4.4X), IK07, Gri RAL 7035, Yalıtım Sınıfı II 2'li set Depolama/çalışma için ortam sıcaklığı (-15 ila 40°C)/(-25 ila 60°C).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın