calcActive())">
Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y500xG400mm
NSYMM54
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYMM54
Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y500xG400mm
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
Spacial CRN, S3D ve S3X ve Thalassa PLM için düz montaj plakası 450 x 350 mm boyutlarında çok amaçlı aksesuar, 500 x 400 mm (yükseklik x genişlik) kutular için uygundur Galvanizli çelikten imal edilmiştir Spacial kutularda 250 kg/m2'ye ve Thalassa PLM'de 150 kg/m2'ye kadar yüklere dayanabilmektedir Doğrudan kutunun arka dikmelerine veya kademeli kızaklarına sabitlenir (ayrı olarak sipariş edilir) 90 derece döndürülerek monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 140 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın