calcActive())">
Dış sabitleme panelleri için Spacial SF trim kapağı
NSYCSP
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCSP
Dış sabitleme panelleri için Spacial SF trim kapağı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Spacial SF trim başlığı harici sabitleme panelleri için Çap 17.5 mm, Yükseklik 10.8 mm'dir Multi amaçlı kutu aksesuarı Panel kesitlerine montaj Klipsili sabitleme modu Polyamid 6 Gri RAL 7035 50 birim set.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın