
calcActive())">
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H105W65D55 Har.H116W74D62 Opak kapak H10
NSYTBS1176
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTBS1176
ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H105W65D55 Har.H116W74D62 Opak kapak H10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kapak, mühürlü alanın dışında düz çıkarılabilir metal tutucu vida ile sabitlenir Kutu ABS'den (akrilonitril bütadien-stiren) yapılmıştır ve toza ve suya karşı IP66 koruması, IK07 sert darbe direnci, 650°C kızgın tel direnci ve sınıf II izolasyon sunar Kurulum sıcaklığı -15 °C ila 40 °C ve Çalışma sıcaklığı -25 °C ila 60 °C'dir Bu ürün, IEC 62208 sertifikasına sahiptir ve minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımı ile çevre dostu olarak nitelendirilmektedir 2'li set Depolama/çalışma için ortam sıcaklığı (-15 ila 40°C)/(-25 ila 60°C).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 105 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın