Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
Harmonik Önleyici Reaktör 6,5 KVAR 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V
LVR05065A40T

Stoklar tükendi

"PM5330 Modbus-31.Harm-256K 2DI/2DO 35 alarm-pano"
METSEPM5330

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör - 12,5 KVAR 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V
LVR05125A40T

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör 6,5 KVAR 190Hz (3,8) %7 50Hz 400V
LVR07065A40T

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör 12,5 KVAR 190Hz (3,8) %7 50Hz 400V
LVR07125A40T

Stoklar tükendi

PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı
METSEPM5320R

Stoklar tükendi

Anti Harmonik Harmonik Reaktör 6.5 KVAR 135Hz (2.7) 14% 50Hz 400V
LVR14065A40T

Stoklar tükendi

Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1590

Stoklar tükendi

Anti Harmonik Harmonik Reaktör 12.5 KVAR 135Hz (2.7) 14% 50Hz 400V
LVR14125A40T

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör 25 KVAR 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V
LVR05250A40T

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör 25 kVAR 690V
LVR07250A40T

Stoklar tükendi

Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1591

Stoklar tükendi