
calcActive())">
PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı
METSEPM5320R
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM5320R
PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Sayaç Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü ve maksimum 31 Harmonik ölçer Aktif ve reaktif enerji olmak üzere iki sabit parametre için 256 kiloByte bellek içerir Sayaç 50Hz veya 60Hz şebekede çalışır ve 100 ila 415 VAC ve 125 ila 250 VDC aralığında besleme voltajını kabul eder Bu sayaç için hat anma akımı kişiye özeldir ve cihaza bir RJ45 konnektör ile bağlı 3'ü 1 arada akım transdüseri tarafından sağlanır Üç Fazlı Busbar izleme için uygundurg Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı, 47 ila 63 Hz'de 35 ila 690 VAC'dir Faz ve Nötr arası ölçüm aralığı 47 - 63 Hz'de 20 - 400VAC'dir Bağlantı protokolü, 10/100 Mbit/s tabanlı Modbus TCP/IP ve BACnet/IP, RJ45 port destekli Ethernet'tir Sayacın ayrıca yapılandırılabilen iki dijital girişi veya dijital çıkışı vardır 35 yapılandırılabilir alarm vardır ve dört tarife programını destekler
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın