Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 250A
METSECT5GG025

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 1500A
METSECT5GG150

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 1250A
METSECT5GG125

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 1200A
METSECT5GG120

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 1000A
METSECT5GG100

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 25,8/31 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCH258A310B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 25/30 kvar - 525 V - 50/60Hz
BLRCH250A300B52

Stoklar tükendi

Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1573

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 28,8/34,6 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCH288A346B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 30.9/37.1 kvar - 525 V - 50/60Hz
BLRCH309A371B52

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 40/48 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCH400A480B44

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 31,5/37,8 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCH315A378B48

Stoklar tükendi