
calcActive())">
Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 1200A
METSECT5GG120
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSECT5GG120
Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 1200A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Single çıkışlı uyumlu bar: 80 mm x 120 mm Yük ve doğruluk sınıfı aşağıdaki gibidir: sınıf 0.5 maksimum güç: 5 VA.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın